MAX2180A

AM/FMカーアンテナローノイズアンプ

業界最高レベル、スペース、コストを削減し、機能性を向上する可変利得制御内蔵AM/FM LNA


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2180Aは、車載アクティブアンテナアプリケーションでの使用に最適な、高集積AM/FM可変利得ローノイズアンプです。このデバイスは、個別のAMおよびFM信号経路を備え、それぞれが30dBの利得範囲を提供し、個別の内蔵パワーディテクタによって制御されます。AM信号経路は148kHz~30MHzの入力周波数範囲に対応し、FM信号経路は65MHz~162.5MHzに対応します。

このデバイスは、電圧レギュレータおよびパストランジスタを内蔵しているため、+6V~+24Vの範囲のバッテリ電圧での動作が可能です。内蔵の熱保護は、極度の熱状態時にジャンクション温度を自動的に制限します。

このデバイスは、小型TQFNパッケージ(4mm x 4mm)で提供され、-40℃~+85℃の工業用拡張温度範囲で動作します。
MAX2180A:簡易ブロックダイアグラム MAX2180A:簡易ブロックダイアグラム 拡大表示+

主な特長

  • 電源電圧範囲:+6V~+24V
  • AGC機能の内蔵によって外付けPINダイオードが不要
  • 広ダイナミックレンジ
  • 低ノイズ:ノイズ指数3dB以下
  • 少ない外付けBOM
  • 熱保護内蔵
  • 小型パッケージ(4mm x 4mm TQFN)
  • パスデバイスおよびリニアレギュレータ内蔵
  • パワーディテクタ内蔵
  • アンテナ検出内蔵

アプリケーション/用途

  • 車載アクティブアンテナ

スペックパラメータを参照する: Low-Noise Amplifiers (42)


Part NumberRF Freq.
(MHz)
RF Freq.
(MHz)
Noise Figure
(dB)
Gain
(dB)
ISUPPLY
(mA)
Footprint
(mm x mm)
Package/PinsBudgetary
Price
minmaxSee Notes
MAX2180A 0.148162.52.756754.0 x 4.0
TQFN/24
$2.68 @1k

価格についての注:
このページに掲載された価格は、類似製品と比較するための参考価格です。価格は米国ドルで表記されており変更されることがあります。購入数によって価格は大幅に変わることがあり、米国以外での価格は各地域の関税、税金、手数料、および為替レートによって異なることがあります。購入数やバージョンが確定されている場合の価格および在庫状況については、購入に関するページを参照いただくか正規代理店までお問い合わせください。

MAX2180AEVKIT: MAX2180Aの評価キット
信頼性レポートをリクエスト: MAX2180A 
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm


種類 ID タイトル
評価ボード8113MAX2180AEVKIT MAX2180Aの評価キット