製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。
MAX2175 ICは、車載受信環境でのリモートチューナおよびソフトウェア定義ラジオソリューション用に設計されたフロントエンドを備えた高度アナログ/デジタルRF to Bits®ラジオレシーバです。この高集積チューナは、デジタルオーディオ放送(DAB)およびデジタルマルチメディア放送(DMB)アプリケーション用にダイレクトコンバージョンを使用し、VHF-IIIバンドとLバンドの両方をカバーします。低IFとベースバンドへのデジタル変換を使用して、FM、DRM+、FM-HD、およびウェザーバンドの受信に対応します。AM (長波、中波、および短波)およびDRMの受信には、ダイレクトサンプリングとベースバンドへのデジタル変換を使用して対応します。
このデバイスは、バッファを備えたリファレンス周波数の差動出力を提供し、マルチチューナシステムに対応します。このデザインは全主要ブロックを内蔵しているため、高度なベースバンドソリューションを備えた低電力の、オンボードチューナ設計が可能です。このチューナはデジタルフィルタ処理を内蔵し、目的のチャネルを復調するためにベースバンドプロセッサで必要になるMIPSを最小限に抑えます。結果のIチャネルおよびQチャネルのデータワードは、業界標準のI2Sデジタルインタフェースを介してベースバンドに伝送されます。
MAX2175 ICは、エクスポーズドパッドを備えた48ピンTQFNパッケージ(7mm x 7mm)で提供されます。電気的性能は-40℃~+85℃の拡張温度範囲にわたって保証されます。
設計ソリューション:Remote Tuner Architecture Reduces Wiring Weight and Cost While Improving Noise Immunity ›
Part Number | VSUPPLY (V) | Applications | Solutions | Band/ Freq. (MHz) | Footprint (mm x mm) | Package/Pins | ||||||||||
MAX2175 | 3.1 to 3.5 |
| Automotive |
| 7.0 x 7.0 |
| ||||||||||
全Radio Receivers (6) | ||||||||||||||||
価格についての注: このページに掲載された価格は、類似製品と比較するための参考価格です。価格は米国ドルで表記されており変更されることがあります。購入数によって価格は大幅に変わることがあり、米国以外での価格は各地域の関税、税金、手数料、および為替レートによって異なることがあります。購入数やバージョンが確定されている場合の価格および在庫状況については、購入に関するページを参照いただくか正規代理店までお問い合わせください。 |
デバイス | ウェハープロセス | プロセス技術 | サンプルサイズ | 不合格 | FIT (25°C) | FIT (55°C) |
注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。