MAX2175

RF to Bits車載ラジオチューナ

リモートチューナおよびソフトウェア定義ラジオに対応するアナログ/デジタルラジオレシーバ


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2175 ICは、車載受信環境でのリモートチューナおよびソフトウェア定義ラジオソリューション用に設計されたフロントエンドを備えた高度アナログ/デジタルRF to Bits®ラジオレシーバです。この高集積チューナは、デジタルオーディオ放送(DAB)およびデジタルマルチメディア放送(DMB)アプリケーション用にダイレクトコンバージョンを使用し、VHF-IIIバンドとLバンドの両方をカバーします。低IFとベースバンドへのデジタル変換を使用して、FM、DRM+、FM-HD、およびウェザーバンドの受信に対応します。AM (長波、中波、および短波)およびDRMの受信には、ダイレクトサンプリングとベースバンドへのデジタル変換を使用して対応します。

このデバイスは、バッファを備えたリファレンス周波数の差動出力を提供し、マルチチューナシステムに対応します。このデザインは全主要ブロックを内蔵しているため、高度なベースバンドソリューションを備えた低電力の、オンボードチューナ設計が可能です。このチューナはデジタルフィルタ処理を内蔵し、目的のチャネルを復調するためにベースバンドプロセッサで必要になるMIPSを最小限に抑えます。結果のIチャネルおよびQチャネルのデータワードは、業界標準のI2Sデジタルインタフェースを介してベースバンドに伝送されます。

MAX2175 ICは、エクスポーズドパッドを備えた48ピンTQFNパッケージ(7mm x 7mm)で提供されます。電気的性能は-40℃~+85℃の拡張温度範囲にわたって保証されます。

ビデオを見る ›

設計ソリューション:Remote Tuner Architecture Reduces Wiring Weight and Cost While Improving Noise Immunity ›

リモートチューナー技術についての詳細 ›

MAX2175:ACE Award受賞製品 MAX2175:ACE Award受賞製品 拡大表示+

主な特長

  • I2S出力を備えたRF to Bitsアーキテクチャ
  • 単一電源電圧:+3.3V
  • VHF-IIIバンドループスルー内蔵
  • AM中波帯の全帯域を受信
  • 全デジタル利得制御
  • 柔軟なデータ構造
  • 設定可能なワード長
  • デュアルまたはシングルデータラインモード
  • 小型パッケージ(7mm x 7mm、48ピンTQFN)

アプリケーション/用途

  • 車載インフォテイメントシステム
  • リモートラジオ
  • スマートアンテナ
Part NumberVSUPPLY
(V)
ApplicationsSolutionsBand/ Freq.
(MHz)
Footprint
(mm x mm)
Package/Pins
MAX2175 3.1 to 3.5
AM
DAB
DRM
FM
HD
Automotive
76 to 90
87 to 108
168 to 240
1452 to 1492
7.0 x 7.0
TQFN/48
全Radio Receivers (6)
価格についての注:
このページに掲載された価格は、類似製品と比較するための参考価格です。価格は米国ドルで表記されており変更されることがあります。購入数によって価格は大幅に変わることがあり、米国以外での価格は各地域の関税、税金、手数料、および為替レートによって異なることがあります。購入数やバージョンが確定されている場合の価格および在庫状況については、購入に関するページを参照いただくか正規代理店までお問い合わせください。


MAX2175J1EVKIT: RF to Bits車載ラジオチューナMAX2175の評価キット
MAX2175R1EVKIT: RF to Bits車載ラジオチューナMAX2175の評価キット

ツールおよびモデル

  • MAX2175 IBISモデル
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX2223
    Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

    • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
    • Monolithic VCO
    • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm


    種類 ID タイトル
    評価ボード9238MAX2175J1EVKIT RF to Bits車載ラジオチューナMAX2175の評価キット
    評価ボード9238MAX2175R1EVKIT RF to Bits車載ラジオチューナMAX2175の評価キット