MAX2169EVKIT

MAX2169の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2169の評価キット(EVキット)は、モバイルマルチメディアアプリケーション向けマルチバンドチューナのMAX2169の試験と評価を容易にします。このEVキットは、完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットには、入力/出力用に50Ωの標準SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

フルデータシートには、デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能を検証するためのわかりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表、およびPCBの各層ごとのアートワークが記載されています。

主な特長

  • MAX2169の評価が容易
  • 50Ω SMAコネクタ
  • 重要な周辺部品はすべて実装済
  • 完全実装および試験済み
  • PC制御ソフトウェア(japan.maximintegrated.com/evkitsoftwareで入手可能)

アプリケーション/用途

  • デジタルラジオ
  • ハンドセットTV
  • モバイルTVレシーバ
  • マルチバンド車載レシーバ
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm