MAX2163AEVKIT

MAX2163AおよびMAX2163ASの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2163A/MAX2163ASの評価キット(EVキット)は、1および3セグメントのISDB-TチューナMAX2163A/MAX2163ASの試験および評価を簡素化します。これらのEVキットは出荷時に完全実装および試験済みです。EVキットには、入出力用に標準的な50ΩのSMAコネクタが付いているため、テストベンチでの評価が素早く簡単になります。

フルデータシートには、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキットの回路説明、回路図、評価キットの部品リスト(BOM)、およびPCBの各層のアートワークが記載されています。

主な特長

  • MAX2163A/MAX2163ASを簡単に評価
  • 50Ω SMAコネクタ
  • 重要周辺部品をすべて搭載
  • 完全実装および試験済み
  • PC制御ソフトウェア(japan.maximintegrated.comで入手可能)

アプリケーション/用途

  • 車載用
  • 携帯電話モバイルTV
  • ゲームコンソール
  • ホームオーディオ
  • 携帯情報端末(PDA)
  • ポータブルオーディオ機器
  • ポータブルTV機器
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース