MAX2163AEVKIT

MAX2163AおよびMAX2163ASの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2163A/MAX2163ASの評価キット(EVキット)は、1および3セグメントのISDB-TチューナMAX2163A/MAX2163ASの試験および評価を簡素化します。これらのEVキットは出荷時に完全実装および試験済みです。EVキットには、入出力用に標準的な50ΩのSMAコネクタが付いているため、テストベンチでの評価が素早く簡単になります。

フルデータシートには、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキットの回路説明、回路図、評価キットの部品リスト(BOM)、およびPCBの各層のアートワークが記載されています。

主な特長

  • MAX2163A/MAX2163ASを簡単に評価
  • 50Ω SMAコネクタ
  • 重要周辺部品をすべて搭載
  • 完全実装および試験済み
  • PC制御ソフトウェア(japan.maximintegrated.comで入手可能)

アプリケーション/用途

  • 車載用
  • 携帯電話モバイルTV
  • ゲームコンソール
  • ホームオーディオ
  • 携帯情報端末(PDA)
  • ポータブルオーディオ機器
  • ポータブルTV機器
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
MAX5871
16ビット、5.9Gsps補間および変調RF DAC、JESD204Bインタフェース内蔵

  • RF設計を簡素化し新しいワイヤレス通信アーキテクチャを実現
  • ダイレクトRF合成:帯域幅600MHz、最大2.8GHz
  • 高い柔軟性と設定自由度