MAX2160EVKIT

MAX2160の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2160の評価キット(EVキット)は、ワンセグメントISDB-TチューナのMAX2160の試験と評価を容易にします。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットには入力および出力用に50Ωの標準SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

デバイスを評価するために必要な機器リスト、機能検証用の分かりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントに記載されています。

主な特長

  • MAX2160の評価が容易
  • 50ΩのSMAコネクタ
  • 重要なペリフェラル部品を搭載
  • 完全実装および試験済み
  • PCで制御するソフトウェア(入手先:japan.maximintegrated.com)
  • アプリケーション/用途

    • 携帯電話モバイルTV
    • 携帯情報端末(PDA)
    • ポケットTV

    MAX2160EVKIT: MAX2160の評価キット
    デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX2223
    超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

    • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
    • モノリシックVCO
    • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm


    種類 ID タイトル
    評価ボード4828MAX2160EVKIT MAX2160の評価キット