先頭に戻る
製品の詳細
MAX2140の評価キット(EVキット)は、全機能内蔵SDARSレシーバICのMAX2140の評価を容易にします。このキットを使ってデバイスのRF性能を試験することが可能で、しかも、試験には、そのほかにサポート回路は不要です。評価キットの信号入出力にはSMAコネクタを採用しており、RF試験機器との接続が容易です。
主な機能
- MAX2140の評価が容易
- 単一電源動作:+3.1V~+3.6V
- ディジタル電源制御およびシャットダウン用ジャンパ付
- 全重要周辺部品を搭載
- PC制御用のソフトウェア添付
アプリケーション/用途
- 2.4GHz ISM無線
- 衛星デジタルオーディオ無線サービス(SDARS)
技術資料
データシート | MAX2140の評価キット | Jun 10, 2005 | |
チュートリアル | RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
/jp/design/design-tools/ee-sim.html?
パラメーター
主な機能
- MAX2140の評価が容易
- 単一電源動作:+3.1V~+3.6V
- ディジタル電源制御およびシャットダウン用ジャンパ付
- 全重要周辺部品を搭載
- PC制御用のソフトウェア添付
アプリケーション/用途
- 2.4GHz ISM無線
- 衛星デジタルオーディオ無線サービス(SDARS)
説明
MAX2140の評価キット(EVキット)は、全機能内蔵SDARSレシーバICのMAX2140の評価を容易にします。このキットを使ってデバイスのRF性能を試験することが可能で、しかも、試験には、そのほかにサポート回路は不要です。評価キットの信号入出力にはSMAコネクタを採用しており、RF試験機器との接続が容易です。
技術資料
データシート | MAX2140の評価キット | Jun 10, 2005 | |
チュートリアル | RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン |