MAX2121BEVKIT

MAX2121Bの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2121Bの評価キット(EVキット)は、ダイレクトコンバージョンチューナICの試験と評価を簡素化します。この評価キットは出荷時に完全実装および試験済みです。このEVキットは、入力/出力用に50Ωの標準SMAおよびBNCコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。フルデータシートには、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキットの回路説明、回路図、キットの部品リスト、およびPCBの各層のアートワークが記載されています。

主な特長

  • MAX2121Bの簡便な評価
  • 50Ω RF入力SMAコネクタ
  • 50Ωベースバンド出力BNCコネクタ
  • 単一電源:3.3V ±5%
  • I2C 2線式シリアルインタフェース
  • 重要なペリフェラル部品完備
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • PC制御ソフトウェア(www.maximintegrated.com/jp/evkitsoftwareで提供)

ツールおよびモデル

  • MAX2121BEVKITガーバーファイル
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX2223
    Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

    • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
    • Monolithic VCO
    • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm