先頭に戻る

MAX2112の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • MAX2112の評価が容易
  • 50Ω RF入力SMAコネクタ
  • 50Ωベースバンド出力BNCコネクタ
  • 単一電源:3.3V ±5%
  • I²C対応の2線式シリアルインタフェース
  • 重要周辺部品をすべて搭載
  • 完全実装および試験済み
  • PC制御ソフトウェアを提供(japan.maximintegrated.com/evkitsoftware)

アプリケーション/用途

  • DirecTVおよびDish Network DBS
  • DVB-S2
  • VSAT

説明

MAX2112の評価キット(EVキット)は、ダイレクトコンバージョンチューナICの試験と評価を容易にします。この評価キットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットは、入出力に50Ωの標準的なSMAおよびBNCコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

フルデータシートでは、デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証用のわかりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、キットの部品表、およびPCBの各層ごとのアートワークが記載されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。