MAX2057EVKIT

MAX2057の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2057の評価キット(EVキット)は、アナログ利得制御を行う、汎用、高性能可変利得アンプのMAX2057の評価を容易にします。この評価キットは完全実装および出荷時試験済みです。この評価キットの入出力には50Ωの標準SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチにおける迅速で容易な評価を可能とします。

このデータシートには、デバイスを評価するために必要な機器リスト、機能検証のためのわかりやすい試験手順、キットの回路図、キットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが記載されています。

主な特長

  • アナログ利得制御
  • 最大利得制御範囲:42dB
  • 周波数範囲:1700MHz~2500MHz
  • 完全実装および試験済み
  • 入出力が動作帯域全体にわたって内部で50Ωにマッチング
  • 50ΩのSMA入出力によってMAX2057全機能の試験が容易
  • アプリケーション/用途

    • 自動試験装置(ATE)
    • ブロードバンドシステム
    • cdmaOneおよびcdma2000®基地局トランスミッタおよびパワーアンプ
    • DCS 1800/PCS 1900 2Gおよび2.5G EDGE基地局トランスミッタおよびパワーアンプ
    • デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
    • 地上デジタル放送用マイクロ波中継装置
    • PHS/PAS基地局トランスミッタおよびパワーアンプ
    • レシーバ利得制御
    • トランスミッタ利得制御
    • トランスミッタおよびパワーアンプ
    • トランスミッタおよびパワーアンプ
    • UMTS/WCDMAおよびその他3G基地局
    デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース