先頭に戻る
MAX2055の評価キット
製品の詳細
MAX2055の評価キット(EVキット)は、高リニアリティ、ディジタル制御、可変利得、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)ドライバ/アンプ(DVGA)のMAX2055の評価を容易にします。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットでは入力および出力に50Ωの標準SMAコネクタが装備されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。
このデータシートには、デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証のための分かりやすい試験手順、EVキットの回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが記載されています。
このデータシートには、デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証のための分かりやすい試験手順、EVキットの回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが記載されています。
主な機能
- 完全実装および試験済み
- 周波数範囲:30MHz~300MHz
- 可変利得範囲:-3dB~+20dB
- 出力IP3:40dBm (70MHzで最大利得設定値の場合)
- 2次高調波:-76dBc
- 3次高調波:-69dBc
- ノイズ指数:5.8dB (最大利得時)
- 1dBの分解能で±0.2dB精度を備えるディジタル制御利得
- 可変バイアス電流
アプリケーション/用途
- 自動試験装置(ATE)
- ブロードバンドシステム
- 携帯電話基地局
- 高性能ADCドライバ
- PHS/PASインフラストラクチャ
- レシーバ利得制御
- 地上波リンク
技術資料
データシート | MAX2055の評価キット | Feb 02, 2007 | |
チュートリアル | RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
/jp/design/design-tools/ee-sim.html?
パラメーター
主な機能
- 完全実装および試験済み
- 周波数範囲:30MHz~300MHz
- 可変利得範囲:-3dB~+20dB
- 出力IP3:40dBm (70MHzで最大利得設定値の場合)
- 2次高調波:-76dBc
- 3次高調波:-69dBc
- ノイズ指数:5.8dB (最大利得時)
- 1dBの分解能で±0.2dB精度を備えるディジタル制御利得
- 可変バイアス電流
アプリケーション/用途
- 自動試験装置(ATE)
- ブロードバンドシステム
- 携帯電話基地局
- 高性能ADCドライバ
- PHS/PASインフラストラクチャ
- レシーバ利得制御
- 地上波リンク
説明
MAX2055の評価キット(EVキット)は、高リニアリティ、ディジタル制御、可変利得、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)ドライバ/アンプ(DVGA)のMAX2055の評価を容易にします。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットでは入力および出力に50Ωの標準SMAコネクタが装備されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。
このデータシートには、デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証のための分かりやすい試験手順、EVキットの回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが記載されています。
このデータシートには、デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証のための分かりやすい試験手順、EVキットの回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが記載されています。
技術資料
データシート | MAX2055の評価キット | Feb 02, 2007 | |
チュートリアル | RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン |