MAX2041EVKIT

MAX2041の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2041の評価キット(EVキット)によって、UMTS、DCS、およびPCS基地局用アップ/ダウン変換ミキサMAX2041の評価が容易になります。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットの入出力ポートには50Ωの標準SMAコネクタが備えられているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

デバイスを評価するのに必要な試験機器リスト、機能検証用の簡単明瞭な試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントに記載されています。

主な特長

  • 完全実装および試験済み
  • 入出力ポートに50ΩのSMAコネクタ装備
  • RF周波数範囲:1700MHz~3000MHz
  • LO周波数範囲:1900MHz~3000MHz
  • LO周波数範囲:1500MHz~2000MHz (MAX2039)
  • IF周波数範囲:DC~350MHz
  • 変換損失:7.2dB
  • 入力IP3:+33.5dBm (ダウン変換)
  • 入力1dB圧縮ポイント:+23.3dBm
  • ノイズ指数:7.4dB
  • LOバッファ内蔵
  • RFおよびLOバラン内蔵
  • 低LOドライブ:-3dBm~+3dBm
  • LO1~LO2間アイソレーションが43dBで、スイッチング時間が50nsのSPDT LOスイッチ内蔵
  • 外付け電流設定抵抗によってミキサの低電力/性能モード動作を選択可能
  • アプリケーション/用途

    • cdmaOneおよびcdma2000®基地局
    • DCS 1800/PCS 1900 EDGE基地局
    • デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
    • 固定ブロードバンド無線アクセス
    • マイクロ波リンク
    • 軍事用システム
    • PHS/PAS基地局
    • プリディストーションレシーバ
    • 個人用携帯無線機
    • UMTS/WCDMA基地局
    • WiMAX基地局および顧客宅内機器
    • ワイヤレスローカルループ
    デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX2223
    超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

    • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
    • モノリシックVCO
    • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm