MAX2039EVKIT

MAX2039の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2039の評価キット(EVキット)によって、UMTS、DCS、およびPCS基地局用アップ/ダウンコンバージョンミキサのMAX2039の評価が容易になります。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットの入出力ポートには50Ωの標準SMAコネクタが備えられているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

このデバイスを評価するのに必要な試験機器リスト、機能検証用の簡単明瞭な試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークを解説する資料が提供されます。

主な特長

  • 完全実装および試験済み
  • 入出力ポートに50ΩのSMAコネクタ装備
  • RF周波数範囲:1700MHz~2200MHz
  • LO周波数範囲:1500MHz~2000MHz
  • LO周波数範囲:1900MHz~2400MHz (お問い合わせください)
  • IF周波数範囲:DC~350MHz
  • コンバージョンロス:7.1dB
  • 入力IP3:+34.5dBm (ダウンコンバージョン)
  • +24.4dBmの入力1dB圧縮ポイント
  • ノイズ指数:7.3dB
  • LOバッファ内蔵
  • RFおよびLOバラン内蔵
  • 低LOドライブ:-3dBm~+3dBm
  • LO1~LO2間アイソレーションが45dBで、スイッチング時間が50nsのSPDT LOスイッチを内蔵
  • 外付け電流設定抵抗によってミキサの低電力/性能モード動作を選択可能
  • アプリケーション/用途

    • DCS1800/PCS1900 EDGE基地局
    • デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
    • 固定ブロードバンド無線アクセス
    • マイクロ波リンク
    • 軍事用システム
    • PHS/PAS基地局
    • プリディストーションレシーバ
    • 個人用携帯無線機(PMR)
    • UMTS/WCDMA基地局
    • ワイヤレスローカルループ(WLL)
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
    Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

    • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
    • Monolithic VCO
    • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm