先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX2029の評価キット Apr 22, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • Fully Assembled and Tested
  • 50Ω SMA Connectors on Input and Output Ports
  • 815MHz to 1000MHz RF Frequency Range
  • 570MHz to 900MHz LO Frequency Range
  • 960MHz to 1180MHz LO Frequency Range (Refer to the MAX2029 Data Sheet)
  • DC to 250MHz IF Frequency Range
  • 6dB/6.5dB (Upconverter/Downconverter) Conversion Loss
  • 36.5dBm/39dBm (Downconverter/Upconverter) Input IP3
  • +25dBm/+27dBm (Upconverter/Downconverter) Input 1dB Compression Point
  • 6.7dB Noise Figure
  • Integrated LO Buffer
  • Integrated RF and LO Baluns
  • Low -3dBm to +3dBm LO Drive
  • Built-In SPDT LO Switch with 43dB LO1 to LO2 Isolation and 50ns Switching Time
  • External Current-Setting Resistor Provides Option for Operating Mixer in Reduced Power/Reduced Performance Mode

アプリケーション/用途

  • セルラー帯域WCDMAおよびcdma2000®基地局
  • デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
  • GSM 850/GSM 900 2Gおよび2.5G EDGE基地局
  • マイクロ波および固定ブロードバンド無線アクセス
  • マイクロ波リンク
  • 軍事用システム
  • PHS/PAS基地局
  • プリディストーションレシーバ
  • 個人用携帯無線機
  • TDMAおよび統合デジタル拡張ネットワーク(iDEN®)基地局
  • WiMAX基地局および顧客宅内機器
  • ワイヤレスローカルループ

説明

MAX2029 evaluation kit (EV kit) simplifies the evaluation of the MAX2029 815MHz to 1000MHz RF frequency range, GSM/cellular base-station transmitter, or receiver application MAX2029 upconversion/downconversion mixer. It is fully assembled and tested at the factory. Standard 50Ω SMA connectors are included on the EV kit’s input and output ports to allow quick and easy evaluation on the test bench.

This document provides a list of test equipment required to evaluate the device, a straight-forward test procedure to verify functionality, a description of the EV kit circuit, the circuit schematic, a bill of materials (BOM) for the kit, and images for each layer of the PC board.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX2029の評価キット Apr 22, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。