MAX2023EVKIT

MAX2023の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2023の評価キット(EVキット)により、MAX2023の評価が簡単になります。MAX2023は、シングルおよびマルチキャリア、1500MHz~2300MHzのGSM/EDGE、cdma2000®、WCDMA、および基地局アプリケーション用に設計されたダイレクトアップ変換(ダウン変換)を行う直交変調器(復調器)です。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットの入出力ポートは50Ωの標準SMAコネクタを備えているため、RF試験機器を使ってテストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。このEVキットは鉛フリーで、RoHSに準拠しています。

デバイスを評価するのに必要な試験機器リスト、機能検証用のわかりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントに記載されています。

主な特長

  • 完全実装および試験済み
  • 入出力ポートに50ΩのSMAコネクタを装備
  • RF範囲:1500MHz~2300MHz
  • 高リニアリティおよび低ノイズ性能
  • ブロードバンドベースバンド入力/出力
  • DC結合入力はダイレクトDAC/ADCインタフェースに対応
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm