MAX2016EVKIT

MAX2016の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX2016の評価キット(EVキット)は、完全実装およびテスト済みの表面実装回路ボードで、ログスケールのデュアルディテクタ/コントローラであるMAX2016を簡単に評価することができます。MAX2016のEVキットは、デバイスを検出器またはコントローラとして動作させる接続を備えています。RF入力には50Ω SMAコネクタを使用しており、テスト機器との接続に便利です。

主な特長

  • 完全な利得およびVSWRディテクタ/コントローラ
  • デュアルチャネルRFパワーディテクタ/コントローラ
  • 周波数範囲:低周波~2.5GHz
  • 温度が変化しても高い精度を維持
  • 大きいダイナミックレンジ:80dB
  • 電源電圧範囲:2.7V~5.25V*
  • 内蔵リファレンス:2V
  • 電源および温度が変化しても安定したスケーリング動作
  • エラー出力を備えたコントローラモード
  • 5mm x 5mmの28ピンTQFNパッケージで提供

*フルデータシートの「電源の接続」の項を参照してください。

アプリケーション/用途

  • セルラ基地局、マイクロ波リンク、レーダ
  • デュアルチャネル高精度AGC/RF電力制御
  • デュアルチャネルRF電力測定
  • RF信号用対数比機能
  • 軍事用アプリケーション
  • リモートシステム監視および診断
  • リターンロス/VSWR測定
  • RF/IFパワーアンプ(PA)線型化