先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX19794の評価キット Mar 19, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • Easy Evaluation of the MAX19794 IC
  • On-Board DAC which Outputs 4V ±5% to Control the Attenuation
  • On-Board Power Supply +3.3V and +5V from the MAX32625PICO
  • The Operating Frequency Range Extends from10MHz to 500MHz
  • 50Ω SMA Connectors on the RF Ports
  • All Critical Peripheral Components Included
  • A Micro USB Port to Interface with the PC
  • PC Control Software (Available at www.maximintegrated.com/EVKitSoftware).

アプリケーション/用途

  • 自動レベル制御(ALC)
  • ワイヤレスインフラストラクチャのデジタルおよびスペクトラム拡散通信システムなどのブロードバンドシステムアプリケーション
  • 汎用試験装置
  • ラインアップゲイントリム
  • マイクロ波ポイント間システム
  • レシーバ利得制御
  • 温度補償回路
  • トランスミッタ利得制御
  • VSAT/衛星モデム
  • WCDMA/LTE、TD-SCDMA/TD-LTE、WiMAX®、cdma2000®、GSM/EDGE、およびMMDS基地局

説明

The MAX19794 evaluation kit (EV kit) simplifies the evaluation of the MAX19794. The MAX19794 dual general- purpose analog voltage variable attenuator (VVA) is designed to interface with 50Ω systems operating in the 10MHz to 500MHz frequency range.

The MAX19794 is a monolithic VVA IC designed for broadband system applications, including wireless infrastructure digital and spread-spectrum communication systems WCDMA/LTE, TD-SCDMA/TD-LTE, WiMAX®, cdma2000®, GSM/EDGE, and MMDS Base Stations VSAT/Satellite Modems. The MAX19794 evaluation kit hosts a microcontroller (MCU) that uses a serial peripheral interface to configure internal registers and modes. Graphical User Interface (GUI) software running on a computer makes it simple to program registers and control the device operation. The evaluation kit is fully assembled and tested at the factory.

This document provides a component list, a list of equipment required to evaluate the device, a straightforward test procedure to verify functionality, a description of the EV kit circuit, the circuit schematic, and artwork for each layer of the printed circuit board (PCB).

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX19794の評価キット Mar 19, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。