MAX1479EVKIT

MAX1479の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX1479の評価キット(EVキット)を使って、ASK/FSKトランスミッタMAX1479を詳細に評価することができます。このEVキットでこのデバイスのRF性能を試験することができ、そのほかの補助回路は不要です。RF出力は50Ωの整合回路とSMAコネクタを採用し、テスト機器との接続が容易です。また、1/4波長ホイップアンテナと接続するための逆極性SMAも装備しています。このEVキットは、データエンコーディングを容易にするためにユーザの組込み設計に直接接続することもできます。

MAX1479のEVキットは、315MHzバージョンと433.92MHzバージョンの2つのバージョンで提供されます。受動部品は、これらの周波数に最適化されています。こうした部品を300MHz~450MHzのRF周波数で動作するように容易に変更することができます。

また、お客様の設計に容易に実装できるように、MAX1479のEVキットは、簡単に複製可能で、製品化までの期間を短縮化する実証済みのPCBレイアウトも備えています。このEVキットのガーバーファイルは、japan.maximintegrated.comからダウンロードして入手することができます。

主な特長

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 実証済みの部品リスト
  • 多数のテストポイントを基板上に装備
  • 315MHzまたは433.92MHzの最適化バージョンで提供
  • 設定可能な周波数範囲:300MHz~450MHz*
  • 完全実装および試験済み
  • 同梱のバッテリを使ってスタンドアロントランスミッタとして動作可能

    *部品の変更が必要

  • アプリケーション/用途

    • ガレージ開閉器
    • 無線制御の玩具
    • リモートキーレスエントリ(RKE)
    • RFリモート制御
    • セキュリティシステム
    • タイヤ圧監視(TPM)
    • ワイヤレスコンピュータ周辺機器
    • ワイヤレスゲームコンソール
    • ワイヤレスセンサー
    デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX2223
    超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

    • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
    • モノリシックVCO
    • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm