MAX1472EVKIT

MAX1472の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX1472の評価キット(EVキット)を使って、ASKトランスミッタのMAX1472を詳細に評価することができます。このEVキットによってデバイスのRF性能を試験することが可能で、補助回路の追加は不要です。RF出力は50Ωの整合回路とSMAコネクタを使用して、試験機器への接続が容易になります。また、1/4波長ホイップアンテナと接続するための逆極性SMAも備えています。このEVキットは、データエンコードを容易にするためにユーザの組込み設計にじかに接続することもできます。

MAX1472のEVキットは、315MHzと433.92MHzの2つのバージョンで提供されます。受動部品は、これらの周波数に最適化されています。これらの部品を変更して、300MHz~450MHzのRF周波数で動作させることは容易です。

また、ユーザの設計への実装を容易にするために、MAX1472のEVキットは、簡単に複製可能で、製品化までの時間を短縮化する実証済みのPCBレイアウトも備えています。このEVキットのガーバーファイルは、japan.maximintegrated.comからダウンロードして入手することができます。

主な特長

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 実証済みの部品リスト
  • 複数テストポイントをボード上に搭載
  • 315MHzまたは433.92MHzの最適化バージョンで提供
  • 設定可能な周波数範囲:300MHz~450MHz*
  • 完全実装および試験済み
  • 付属のバッテリを使ってスタンドアロントランスミッタとして動作可能

アプリケーション/用途

  • 無線制御の玩具
  • リモートキーレスエントリ(RKE)
  • RFリモート制御
  • セキュリティシステム
  • タイヤ圧監視(TPM)
  • ワイヤレスコンピュータ周辺機器
  • ワイヤレスゲームコンソール
  • ワイヤレスセンサー
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX5871
16ビット、5.9Gsps補間および変調RF DAC、JESD204Bインタフェース内蔵

  • RF設計を簡素化し新しいワイヤレス通信アーキテクチャを実現
  • ダイレクトRF合成:帯域幅600MHz、最大2.8GHz
  • 高い柔軟性と設定自由度