MAX11014EVKIT

MAX11014の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX11014の評価キット(EVキット)は、Digital Core Design社のDI2CM™ IPコアを内蔵するAltera社のコンプレックスプログラマブルロジックデバイス(CPLD)を用いた自動RF MESFETアンプドレイン電流コントローラのMAX11014を評価するための実証済みデザインを提供します。また、このEVキットは、Windows® 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアも同梱し、MAX11014の各機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

MAX11014 ICデータシートの最新版をjapan.maximintegrated.comからダウンロードしてください。

主な特長

  • MESFETドレイン電流の自動レギュレーションを検証
  • 標準、ファースト、および高速I²C対応の転送モードをサポート
  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • セルラ基地局RF MESFETバイアスコントローラ
  • 産業用プロセス制御
  • ポイント間またはポイント-マルチポイント間リンク
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
MAX41470
290MHz to 960MHz ASK/FSK Receiver with SPI Interface

  • Low Bill of Materials (BOM)
  • Long Range with High Sensitivity
  • Low Power Consumption