先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/comms/optical-communications/pon-epon-gpon-gepon


PON (EPON、GPON、GEPON)
マキシムは、GPON、EPON、BPON、およびGEPON ONT/OLTソリューションの最も充実した製品ラインを提供しています。バーストモードおよび連続モードレーザドライバからクロック位相アライナおよび CATV TIAまで選択でき、あるいは完全リファレンスデザインソリューションの1つを選んでお客様の製品をすぐに市場に送り出せます。
マキシムはGPONおよびEPONアプリケーション向け完全ICソリューションおよびリファレンスデザインを提供しています。以下のセレクション表で光トランシーバ設計用マキシム推奨製品をご覧ください。
注目の技術資料
人気の技術資料を見る:
技術資料

注目製品
DS3922 高速カレントミラーおよび内蔵FET、DC-DCコントローラ用
高速カレントミラーのDS3922は、アバランシェフォトダイオード(APD)バイアスおよびOLTアプリケーションにおけるバーストモード受信電力信号の監視に必要な高電圧デバイスを内蔵しています。こ...
- 2つのカレントミラー出力による高精度バーストモードRSSI測定によってダイナミックレンジを拡大
- 光入力範囲:-32dBm~-5dBm
- 精度:±0.5dB
- サンプリング時間:わずか300ns
- 端子放電オプション
- シャットダウンオプションを備えた低ノイズAPDバイアスによってレシーバの感度を低減
- APDバイアス:15V~76V
- 外付けコンデンサ接続によってAPD電圧フィルタのRC時定数を制御
- 可変制限を備えた電流クランプおよび制限ステータスによる外部シャットダウン
- 高電圧スイッチFETによるAPDの高速シャットダウン
- 追加のDC-DC機能をサポート
- 効率的なDFBバイアスのための低電圧同期整流バックFET
- 低電圧pMOSFETによってEML用の負のバイアス電圧を生成
- 小型パッケージによって総ソリューションサイズおよびコストを削減
- エクスポーズドパッドを備えた24ピンTQFNパッケージ(3.5mm x 3.5mm)
DS4830A 光マイクロコントローラ
DS4830Aは、多数のアナログ信号の高分解能変換とそれらの信号のデジタル信号処理(DSP)、外付けホストとの高速データ通信、および超低消費電力を必要とする光アプリケーションをサポートする独自...
- 16ビット低電力マイクロコントローラ
- スレーブ通信インタフェース:400kHzクロックストレッチなしI2C対応2線式、またはSPI
- マスター通信インタフェース:400kHz I2C対応2線式、SPI、またはマキシム3線式レーザドライバ
- DS4830とピンコンパチブル
- 32Kワードフラッシュプログラムメモリ
- 2KワードのデータRAM
- 4KワードのROMメモリ
- 32レベルのスタックメモリ
- 動作電圧範囲:2.85V~3.63V
- 2.5V内部リファレンスまたは外部リファレンスを備えた、8つの独立した12ビット電圧DAC
- 10 x 16ビットPWMチャネル
- 4チャネルTECC Hブリッジ制御をサポート
- ブースト/バックDC-DC制御
- スイッチング周波数:1MHz
- 26入力マルチプレクサを備えた13ビットADC
- 40ksps
- 個別チャネル平均化オプション
- 個別チャネル平均化オプションを備えた、2つの独立したサンプル/ホールド
- 1Vフルスケール
- 300nsサンプル時間
- 平均化オプションを備えた、高速温度測定
- 内部温度センサー、±2℃
- 16入力マルチプレクサを備えた、10ビット高速コンパレータ
- 31のGPIO端子
- 20MHz発振器内蔵
- PWMおよびタイマー用の最大133MHz外部クロック
- 2つの16ビットタイマーと1つの設定可能なウォッチドッグタイマ
- マスク可能な割込みソース
- 高速ハードウェアCRC-8によるパケットエラー検査(PEC)
- I2CおよびJTAGブートローダ
- 4つのソフトウェア割込み
- 電源電圧モニタ(SVM)およびブラウンアウトモニタ
- インシステムデバッグとプログラミングを備えたJTAGポート
- 低消費電力:16mA (全アナログアクティブ時)
- 40ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)
DS1842 電流監視内蔵、76V、APD、バイアス出力段
DS1842は、アバランシェフォトダイオード(APD)バイアスおよびモニタのアプリケーションに必要なディスクリート高電圧部品を集積化しています。ブーストDC-DCコンバータを構築するために、ス...
- 最大ブースト電圧:76V
- スイッチFET
- 電流モニタ:1µA~2mAの広い範囲、50nsの高速時定数、10:1および5:1比
- 2mAの電流クランプ(外部シャットダウン内蔵)
- 多数の外部フィルタオプション
- エクスポーズドパッドを備えた、3mm x 3mm、14ピンTDFNパッケージ
MAX3710 125Mbps~2.5Gbps、高集積リミティングアンプ/バーストモードレーザドライバ、デュアルループパワー制御内蔵
リミティングアンプおよびバーストモードレーザドライバのMAX3710は、ONUボードにモジュールまたは直接実装のGPON/EPON ONUアプリケーション用の高集積、低コスト、高性能PMDソリ...
- モジュール製造を簡素化
- 単一温度モジュール試験が可能
- 生産レーザ自動較正モード
- ONU性能を向上
- APCおよびERCループ内蔵
- レシーバ感度:1.3mVP-P
- 個別のレーザドライバ電源(不正ONUシャットダウン)
- 柔軟性
- LVDS、LVPECL、およびCML対応の高速I/O
- プログラム可能なI/O極性
- 3線式デジタルインタフェース
- 安全性と信頼性
- FAULTマスクレジスタを備えたセーフティ機能内蔵
- SFP MSAおよびSFF-8472デジタル診断をサポート
- BMONピンでレーザ出力またはBIAS電流を選択可能なアナログモニタ
DS1088C 固定周波数EconOscillator™
DS1088Cは、外付けタイミング部品なしで方形波出力を生成する低コストのクロックジェネレータです。この固定周波数オシレータは、出荷時に較正済みの133MHzの周波数で提供されます。このデバイ...
- 出荷時設定済み133MHz方形波ジェネレータ
- シングル出力
- 外付けタイミング部品不要
- 電源:2.7V~3.6V
- パワーダウンモード
- 広い温度範囲:-20℃~+85℃
MAX3945 1.0625Gbps~11.3Gbps、SFP+デュアルパスリミティングアンプ
MAX3945は、+3.3V、マルチレート、低電力リミティングアンプであり、最大11.3Gbpsのデータレートのファイバチャネルおよびイーサネット伝送システム向けに最適化されています。この高感...
- 130mWの消費電力によって1W以下のSFP+モジュールを実現可能
- 単一モジュール設計での1000BASE-SX/LXおよび10GBASE-SR/LR仕様への準拠が可能
- 光感度:-25.3dBm (1.25Gbps、10.32Gbps ROSA使用時)
- RATE_SEL = 0設定時に1GHz/2.1GHz/2.5GHz/3GHzの入力フィルタを選択可能
- SFF-8431 SFP+ MSAおよびSFF-8472のディジタル診断をサポート
- 総消費電力:130mW (3.3V電源、RSSIモニタベースのLOS)
- 総消費電力:154mW (3.3V電源、Rx入力ベースのLOS)
- 入力感度:4mVP-P (11.3Gbps)
- 11.3GbpsでのDJ:4psP-P (RATE_SEL = 1)
- 8.5GbpsでのDJ:4psP-P (RATE_SEL = 1)
- 4.25GbpsでのDJ:5psP-P (RATE_SEL = 0、BW1 = 1、BW0 = 1)
- 1.25GbpsでのDJ:9.0psP-P (RATE_SEL = 0、BW1 = 0、BW0 = 0)
- 立上り/立下り時間:26ps (RATE_SEL = 1)
- 立上り/立下り時間:52ps (RATE_SEL = 0)
- レベル調整とスケルチモードを備えたCML出力
- 設定可能なCML出力デエンファシス
- CML出力極性選択
- LOS極性選択
- LOS出力用の設定可能なマスキング時間
- LOSアサート/アサート解除レベル調整
- Rx入力ベースのLOSまたはRSSIモニタベースのLOSを選択可能
- マキシムのSFP+製品ファミリと互換性のある3線式ディジタルインタフェース
DS3922 高速カレントミラーおよび内蔵FET、DC-DCコントローラ用
高速カレントミラーのDS3922は、アバランシェフォトダイオード(APD)バイアスおよびOLTアプリケーションにおけるバーストモード受信電力信号の監視に必要な高電圧デバイスを内蔵しています。こ...
- 2つのカレントミラー出力による高精度バーストモードRSSI測定によってダイナミックレンジを拡大
- 光入力範囲:-32dBm~-5dBm
- 精度:±0.5dB
- サンプリング時間:わずか300ns
- 端子放電オプション
- シャットダウンオプションを備えた低ノイズAPDバイアスによってレシーバの感度を低減
- APDバイアス:15V~76V
- 外付けコンデンサ接続によってAPD電圧フィルタのRC時定数を制御
- 可変制限を備えた電流クランプおよび制限ステータスによる外部シャットダウン
- 高電圧スイッチFETによるAPDの高速シャットダウン
- 追加のDC-DC機能をサポート
- 効率的なDFBバイアスのための低電圧同期整流バックFET
- 低電圧pMOSFETによってEML用の負のバイアス電圧を生成
- 小型パッケージによって総ソリューションサイズおよびコストを削減
- エクスポーズドパッドを備えた24ピンTQFNパッケージ(3.5mm x 3.5mm)
DS4830A 光マイクロコントローラ
DS4830Aは、多数のアナログ信号の高分解能変換とそれらの信号のデジタル信号処理(DSP)、外付けホストとの高速データ通信、および超低消費電力を必要とする光アプリケーションをサポートする独自...
- 16ビット低電力マイクロコントローラ
- スレーブ通信インタフェース:400kHzクロックストレッチなしI2C対応2線式、またはSPI
- マスター通信インタフェース:400kHz I2C対応2線式、SPI、またはマキシム3線式レーザドライバ
- DS4830とピンコンパチブル
- 32Kワードフラッシュプログラムメモリ
- 2KワードのデータRAM
- 4KワードのROMメモリ
- 32レベルのスタックメモリ
- 動作電圧範囲:2.85V~3.63V
- 2.5V内部リファレンスまたは外部リファレンスを備えた、8つの独立した12ビット電圧DAC
- 10 x 16ビットPWMチャネル
- 4チャネルTECC Hブリッジ制御をサポート
- ブースト/バックDC-DC制御
- スイッチング周波数:1MHz
- 26入力マルチプレクサを備えた13ビットADC
- 40ksps
- 個別チャネル平均化オプション
- 個別チャネル平均化オプションを備えた、2つの独立したサンプル/ホールド
- 1Vフルスケール
- 300nsサンプル時間
- 平均化オプションを備えた、高速温度測定
- 内部温度センサー、±2℃
- 16入力マルチプレクサを備えた、10ビット高速コンパレータ
- 31のGPIO端子
- 20MHz発振器内蔵
- PWMおよびタイマー用の最大133MHz外部クロック
- 2つの16ビットタイマーと1つの設定可能なウォッチドッグタイマ
- マスク可能な割込みソース
- 高速ハードウェアCRC-8によるパケットエラー検査(PEC)
- I2CおよびJTAGブートローダ
- 4つのソフトウェア割込み
- 電源電圧モニタ(SVM)およびブラウンアウトモニタ
- インシステムデバッグとプログラミングを備えたJTAGポート
- 低消費電力:16mA (全アナログアクティブ時)
- 40ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)
DS1842 電流監視内蔵、76V、APD、バイアス出力段
DS1842は、アバランシェフォトダイオード(APD)バイアスおよびモニタのアプリケーションに必要なディスクリート高電圧部品を集積化しています。ブーストDC-DCコンバータを構築するために、ス...
- 最大ブースト電圧:76V
- スイッチFET
- 電流モニタ:1µA~2mAの広い範囲、50nsの高速時定数、10:1および5:1比
- 2mAの電流クランプ(外部シャットダウン内蔵)
- 多数の外部フィルタオプション
- エクスポーズドパッドを備えた、3mm x 3mm、14ピンTDFNパッケージ
MAX3710 125Mbps~2.5Gbps、高集積リミティングアンプ/バーストモードレーザドライバ、デュアルループパワー制御内蔵
リミティングアンプおよびバーストモードレーザドライバのMAX3710は、ONUボードにモジュールまたは直接実装のGPON/EPON ONUアプリケーション用の高集積、低コスト、高性能PMDソリ...
- モジュール製造を簡素化
- 単一温度モジュール試験が可能
- 生産レーザ自動較正モード
- ONU性能を向上
- APCおよびERCループ内蔵
- レシーバ感度:1.3mVP-P
- 個別のレーザドライバ電源(不正ONUシャットダウン)
- 柔軟性
- LVDS、LVPECL、およびCML対応の高速I/O
- プログラム可能なI/O極性
- 3線式デジタルインタフェース
- 安全性と信頼性
- FAULTマスクレジスタを備えたセーフティ機能内蔵
- SFP MSAおよびSFF-8472デジタル診断をサポート
- BMONピンでレーザ出力またはBIAS電流を選択可能なアナログモニタ
DS1088C 固定周波数EconOscillator™
DS1088Cは、外付けタイミング部品なしで方形波出力を生成する低コストのクロックジェネレータです。この固定周波数オシレータは、出荷時に較正済みの133MHzの周波数で提供されます。このデバイ...
- 出荷時設定済み133MHz方形波ジェネレータ
- シングル出力
- 外付けタイミング部品不要
- 電源:2.7V~3.6V
- パワーダウンモード
- 広い温度範囲:-20℃~+85℃
MAX3945 1.0625Gbps~11.3Gbps、SFP+デュアルパスリミティングアンプ
MAX3945は、+3.3V、マルチレート、低電力リミティングアンプであり、最大11.3Gbpsのデータレートのファイバチャネルおよびイーサネット伝送システム向けに最適化されています。この高感...
- 130mWの消費電力によって1W以下のSFP+モジュールを実現可能
- 単一モジュール設計での1000BASE-SX/LXおよび10GBASE-SR/LR仕様への準拠が可能
- 光感度:-25.3dBm (1.25Gbps、10.32Gbps ROSA使用時)
- RATE_SEL = 0設定時に1GHz/2.1GHz/2.5GHz/3GHzの入力フィルタを選択可能
- SFF-8431 SFP+ MSAおよびSFF-8472のディジタル診断をサポート
- 総消費電力:130mW (3.3V電源、RSSIモニタベースのLOS)
- 総消費電力:154mW (3.3V電源、Rx入力ベースのLOS)
- 入力感度:4mVP-P (11.3Gbps)
- 11.3GbpsでのDJ:4psP-P (RATE_SEL = 1)
- 8.5GbpsでのDJ:4psP-P (RATE_SEL = 1)
- 4.25GbpsでのDJ:5psP-P (RATE_SEL = 0、BW1 = 1、BW0 = 1)
- 1.25GbpsでのDJ:9.0psP-P (RATE_SEL = 0、BW1 = 0、BW0 = 0)
- 立上り/立下り時間:26ps (RATE_SEL = 1)
- 立上り/立下り時間:52ps (RATE_SEL = 0)
- レベル調整とスケルチモードを備えたCML出力
- 設定可能なCML出力デエンファシス
- CML出力極性選択
- LOS極性選択
- LOS出力用の設定可能なマスキング時間
- LOSアサート/アサート解除レベル調整
- Rx入力ベースのLOSまたはRSSIモニタベースのLOSを選択可能
- マキシムのSFP+製品ファミリと互換性のある3線式ディジタルインタフェース