光モジュールIC

マキシムは、イーサネット、SONET/SDH、およびファイバチャネル規格に適合する155Mbps~14GbpsのMSA準拠光モジュール用の完全 ICソリューションおよびリファレンスデザインを提供しています。マキシムのアプリケーションにおける専門知識と完全リファレンスデザインによって、 SFP+、QSFP+、SFP、XFPモジュールを素早く製品化することができます。

機能 動作速度範囲(max) プロトコル
1Gbps以下 1Gbps~4.5Gbps 5Gbps ~10Gbps以上 イーサネット SDH/SONET ファイバチャネル
トランスインピーダンスアンプ
リミティングアンプ
レーザドライバ
クロックおよびデータリカバリ
コントローラおよびモニタ
光トランシーバ