MAX3996EVKIT

MAX3996の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3996評価キット(EVキット)は、2.5GbpsレーザドライバのMAX3996の光学的および電気的評価を行う実装済みデモボードです。

電気的評価区画の出力は、SMAコネクタに接続されており、50Ω終端オシロスコープに接続することができます。光学的評価区画の出力は、レーザ/モニタダイオードに接続可能な構成になっています。

主な特長

  • コモンアノードレーザの駆動
  • 完全実装および試験済み
  • LED障害インジケータ
  • 可変レーザバイアス電流
  • 可変レーザ変調電流
  • 可変のレーザ変調温度係数
  • 電気的動作設定済み:レーザ不要
  • アプリケーション/用途

    • 10ギガビットイーサネットWWDM
    • ATM LAN光トランスミッタ
    • ファイバチャネル光トランスミッタ
    • ギガビットイーサネット光トランスミッタ
    • VCSELトランスミッタ