MAX3992EVKIT

MAX3991、MAX3992の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3991/MAX3992の評価キット(EVキット)は、レシーバ(MAX3991)およびトランスミッタ(MAX3992)のXFP信号調整ICの評価を容易にします。このEVキットを使って、MAX3991およびMAX3992の全機能を試験することができます。シングルリファレンスクロックは、MAX3991およびMAX3992の双方にタイミングを供給します。再生されたクロック出力をジッタの試験用にイネーブルすることができます。

主な特長

  • 完全実装および試験済み
  • 低損失の誘電性伝送ライン
  • ラボ試験を容易にするSMAコネクタ
  • 単一電源動作:+3.3V

アプリケーション/用途

  • 10.3Gbps/11.1GbpsイーサネットXFPトランシーバ
  • 10.5GbpsファイバチャネルXFPトランシーバ
  • 10Gbps DWDMトランシーバ
  • 9.95Gbps~11.1Gbps XFP光モジュール
  • SONET OC-192/SDH STM-64 XFPトランシーバ