MAX3983SMAEVKIT

MAX3983 SMAコネクタの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3983 SMAコネクタの評価キット(EVキット)は、クワッド銅ケーブル信号コンディショナのMAX3983の電気的な評価を行う組み立て済みのデモボードです。すべてのデータ入力と出力はSMAコネクタを通してアクセス可能です。またEVキットには、高精度の測定を行うためのキャリブレーションストリップが搭載されています。

主な特長

  • 完全実装および試験済み
  • 動作モードの選択が容易
  • すべてのデータ入力と出力にSMAコネクタを装備
  • アプリケーション/用途

    • 10GファイバチャネルXAUI (4 x 3.1875Gbps)
    • 10Gbase-CX4イーサネット(4 x 3.125Gbps)
    • 4x銅線ケーブルまたはバックプレーン伝送(1Gbps~3.2Gbps)
    • 4x InfiniBand® (4 x 2.5Gbps)
    デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース