MAX3969ETPEVKIT

MAX3969の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3969の評価キット(EVキット)は、リミティングアンプMAX3969の完全実装および試験済みの検証用ボードです。このEVキットは電源検出スレッショルドを容易にプログラミング可能で、50Ωの試験インタフェース用として設計されており、別の出力終端のレイアウトオプションが用意されています。

主な特長

  • +2.97V~+5.5Vの電気的評価が容易
  • 完全実装および試験済み
  • 電源検出スレッショルドのプログラミングが容易
  • 50Ωの試験インタフェース用として設計
  • 別の出力終端が可能

アプリケーション/用途

  • 155Mbps LAN ATMトランシーバ
  • ESCONレシーバ
  • 高速イーサネット/FDDIトランシーバ
  • FTTxトランシーバ
  • SFF/SFPトランシーバ
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース