先頭に戻る
製品の詳細
製品概要 MAX3964ETPの評価キット(EVキット)は、MAX3964ETPの電気的評価を容易にする実装済みデモボードです。このEVキットはすべてのMAX3964ETPの機能試験を可能にします。
主な機能
- MAX3964ETPの+3.0V~+5.5Vでの電気的評価を簡素化
- 完全実装済みおよび試験済み
- すべての機能を試験可能
- 50Ωインタフェース用に設計されたEVキット
アプリケーション/用途
- 125Mbps FDDIレシーバ
- 155Mbps LAN ATMレシーバ
- 266Mbpsファイバチャネルレシーバ
- ESCONレシーバ
- 高速イーサネットレシーバ
技術資料
データシート | MAX3964ETPの評価キット | Mar 20, 2003 |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
/jp/design/design-tools/ee-sim.html?
パラメーター
主な機能
- MAX3964ETPの+3.0V~+5.5Vでの電気的評価を簡素化
- 完全実装済みおよび試験済み
- すべての機能を試験可能
- 50Ωインタフェース用に設計されたEVキット
アプリケーション/用途
- 125Mbps FDDIレシーバ
- 155Mbps LAN ATMレシーバ
- 266Mbpsファイバチャネルレシーバ
- ESCONレシーバ
- 高速イーサネットレシーバ
説明
製品概要 MAX3964ETPの評価キット(EVキット)は、MAX3964ETPの電気的評価を容易にする実装済みデモボードです。このEVキットはすべてのMAX3964ETPの機能試験を可能にします。
技術資料
データシート | MAX3964ETPの評価キット | Mar 20, 2003 |