先頭に戻る
MAX3949の評価キット
主な特長
- 差動接続レーザを駆動
- ICのソフトウェア制御
- 電源:USBまたは外部接続
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 10GBASE-LR SFP+光トランシーバ
- 10GBASE-LRM SFP+光トランシーバ
- OC192-SR SFP+ SDH/SONETトランシーバ
説明
MAX3949の評価キット(EVキット)は、AC結合、1Gbps~11.3GbpsレーザドライバのMAX3949を光学的に評価することができる完全試験および実装済みのデモボードです。制御ソフトウェアはUSBポートを介してEVキットと通信し、ICの全機能を簡単に制御することができます。このEVキットは、USBポートによって完全に駆動可能です。あるいは外部3.3V単一電源によるICへの給電を選択し、USBポートはボード上のマイクロコントローラに給電することが可能です。評価ボード上のフレックスケーブル接続により、フレックスケーブルを備えたレーザの取付けが可能です。
技術資料
データシート | MAX3949の評価キット | Dec 14, 2012 |