MAX3948EVKIT

MAX3948の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3948の評価キット(EVキット)は、DC結合、1Gbps~11.3GbpsレーザドライバのMAX3948を光学的に評価することができる完全実装および試験済みのデモボードです。制御ソフトウェアはUSBポートを介してEVキットと通信し、MAX3948の全機能を簡単に制御することができます。このEVキットは、USBポートによって完全に駆動可能です。あるいは、ユーザーはUSBポートで内蔵のマイクロコントローラに給電しながら3.3Vの外部電源でMAX3948に給電することを選択することができます。評価ボード上のフレックスケーブル接続によって、フレックスケーブル内蔵のレーザの取付けが可能です。

主な特長

  • 差動接続レーザを駆動
  • MAX3948のソフトウェア制御
  • 電源:USBまたは外部接続

アプリケーション/用途

  • 10GBASE-LR SFP+光トランシーバ
  • 10GBASE-LRM SFP+光トランシーバ
  • 40GBASE-LR4 QSFP+光トランシーバ
  • OC192-SR SFP+ SDH/SONETトランシーバ
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース