先頭に戻る

MAX3945の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX3945の評価キット Aug 17, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 完全実装および試験済み
  • USBポートからのソフトウェア制御
  • 高速入出力対応のSMAコネクタ

アプリケーション/用途

  • 10G PON ONU
  • 10GBASE-SR/LR SFP+光トランシーバ
  • 1x/2x/4x/8x SFF/SFP/SFP+ MSAファイバチャネル光トランシーバ

説明

MAX3945の評価キット(EVキット)は、マルチレートリミティングアンプMAX3945の容易なコンピュータ制御の評価を提供する実装済み電気的デモボードです。付属のソフトウェアはUSBポートを通じてEVキットと通信し、すべての内部レジスタへのアクセスを提供し、MAX3945の機能を最適化することができます。EVキットは+3.3V電源とUSBポートで駆動します。高速入力および出力にSMAコネクタが使用されます。LEDがUSB電源のステータスを表示します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX3945の評価キット Aug 17, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。