MAX3941EVKIT

MAX3941の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3941の評価キット(EVキット)は、10.7Gbps EAMドライバのMAX3941を電気的に評価する実装済み検証用ボードです。出力は、50Ωの終端オシロスコープに接続可能なSMAコネクタにインタフェースされます。

主な特長

  • すべて高速のI/O用にSMAコネクタ
  • 電気的動作用に構成。レーザは不要
  • 単一電源動作:-5.2V
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 10Gbpsイーサネット
  • DWDMシステム
  • 長/短距離光トランスミッタ
  • SONET OC-192およびSDH STM-64
  • 伝送システム