MAX3934EVKIT

MAX3934の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3934の評価キット(EVキット)は、10.7Gbps小型レーザドライバのMAX3934を電気的に評価する実装済み表面実装デモボードです。12Ωのダンピング抵抗(RD)内蔵で基板実装のダイバージョンはMAX3934Aです。この評価ボードの出力は50Ω終端のオシロスコープに接続可能なSMAコネクタにインタフェースしています。

主な特長

  • 完全実装および試験済み
  • バイアスおよび変調電流制御用オペアンプ搭載
  • 完全整合によって入力反射損失なし
  • キャリブレーショントレース