MAX3886EVKIT

MAX3886の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3886の評価キット(EVキット)は、シリアライザ/デシリアライザを内蔵したBPON/GPON CDRのMAX3886の評価を簡素化する完全実装および試験済みデモボードです。このEVキットは、+3.3Vの単一電源で動作し、MAX3886のすべての機能の試験に必要な外付け部品を搭載しています。

主な特長

  • 完全実装および試験済み
  • 単一電源動作:+3.3V
  • 高速I/O用SMAおよびSMBコネクタ
  • 19.4400MHz SMD水晶リファレンスを搭載

アプリケーション/用途

  • BPON/GPON光ネットワーク終端(ONT)