先頭に戻る
製品の詳細
MAX3882の評価キット(EVキット)は、1:4デマルチプレクサ付き2.488Gbps CDR MAX3882Aの評価を容易にします。このEVキットによって、デバイスの全機能を試験することができます。MAX3882Aには、NRZデータ入力とLVDSデータ出力用に50Ωにインピーダンス制御されたSMAコネクタ、およびシステムループバック機能が装備されています。これらの50Ωコネクタによって、高速テスト機器に直接接続することができます。
主な機能
- すべての高速入出力にSMAコネクタを装備
- ロック外れ監視用テストポイント
- +3.3V単一電源動作
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- アッド/ドロップマルチプレクサ
- デジタルクロスコネクト
- DWDM伝送システム
- SDH/SONETレシーバおよび再生器
- SDH/SONET試験装置
技術資料
データシート | MAX3882Aの評価キット | Jan 05, 2011 |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
/jp/design/design-tools/ee-sim.html?
パラメーター
主な機能
- すべての高速入出力にSMAコネクタを装備
- ロック外れ監視用テストポイント
- +3.3V単一電源動作
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- アッド/ドロップマルチプレクサ
- デジタルクロスコネクト
- DWDM伝送システム
- SDH/SONETレシーバおよび再生器
- SDH/SONET試験装置
説明
MAX3882の評価キット(EVキット)は、1:4デマルチプレクサ付き2.488Gbps CDR MAX3882Aの評価を容易にします。このEVキットによって、デバイスの全機能を試験することができます。MAX3882Aには、NRZデータ入力とLVDSデータ出力用に50Ωにインピーダンス制御されたSMAコネクタ、およびシステムループバック機能が装備されています。これらの50Ωコネクタによって、高速テスト機器に直接接続することができます。
技術資料
データシート | MAX3882Aの評価キット | Jan 05, 2011 |