MAX3880EVKIT

MAX3880の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3880の評価キット(EVキット)は、MAX3880 2.488Gbps、SDH/SONET 1:16デシリアライザ(クロックリカバリ付)の評価作業を容易にします。このEVキットは、+3.3V単一電源だけを必要とし、3.3V CML入力およびLVDS出力ロジックとのインタフェースに必要な外部部品が全て含まれています。この基板は、リミティングアンプ回路(MAX3866等)の出力およびLVDSデバイス(オーバーヘッド終端回路等)の入力に接続できます。MAX3880の基本機能を評価するには、信号発生器または励振システムとオシロスコープを使用できます。

主な特長

  • 電源:+3.3V単一
  • ロスオブロック(LOL)用のテストポイント
  • 完全組立済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • 622Mbps ATM/SONETアクセスノード
  • 622Mbps SDH/SONET伝送システム
  • アッド/ドロップマルチプレクサ
  • デジタルクロスコネクト