MAX3876EVKIT

MAX3876の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3876評価キット(EVキット)は、MAX3876 2.5GbpsクロックリカバリおよびデータリタイミングICの評価作業を容易にします。このEVキットは、MAX3876の全ての機能をテストすることができます。差動CMLデータとクロック出力、およびシステムループバック機能用にSMAコネクタが提供されています。

MAX3876EVキットは+3.3V動作用に設定されており、約140mAを消費します。

主な特長

  • 全てのシステムI/O用にSMAコネクタを装備
  • ロスオブロック(LOL)監視用のテストポイント
  • 単一電源:+3.3V
  • 完全実装済み、試験済み
  • アプリケーション/用途

    • 2.488Gbps ATMレシーバ
    • アッド/ドロップマルチプレクサ
    • デジタルクロスコネクト
    • デジタルビデオ伝送
    • ラック間/サブラック・インターコネクト
    • SDH/SONETレシーバおよび再生器
    • SDH/SONET試験装置