MAX3873EVKIT

MAX3873の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3873の評価キット(EVキット)は、低電力2.488Gbps/2.67GbpsクロックリカバリおよびデータリタイミングICのMAX3873の評価作業を容易にします。このEVキットによって、MAX3873の全機能を試験することができます。差動CMLコンパチブルデータおよびクロック出力用にSMAコネクタが装備されています。差動データとクロック出力は、AC結合コンデンサを内蔵しており、高速オシロスコープに直接接続することができます。MAX3873EVキットは、3.3V動作用に構成されており、消費電流は最大150mAです。

主な特長

  • すべてのシステムI/O用のSMAコネクタを装備
  • ロック外れ(アクティブローLOL)監視用テストポイント
  • 3.3V単一電源動作
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • アッド/ドロップマルチプレクサ
    • デジタルクロスコネクト
    • DWDM伝送システム
    • SDH/SONETレシーバおよび再生器
    • SDH/SONET試験装置
    • スイッチマトリックスバックプレーン