MAX3866EVKIT

MAX3866の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3866の評価キット(EVキット)は完全実装済み、チップオンボード(COB)電気的デモキットです。これにより、2.5Gbps、+3.3Vトランスインピーダンスアンプ/リミティングアンプMAX3866の評価作業が簡単になります。

主な特長

  • 簡単なMAX3866の+3.3Vまたは+5.0V電気的評価作業
  • 可変ロスオブパワー(LOP)の評価
  • 完全実装済み、試験済み
  • 50Ω I/Oインタフェース用に設計されたEVキット

アプリケーション/用途

  • 2.488Gbps ATMレシーバ
  • PIN/プリアンプ・レシーバ
  • SDH/SONETの再生器
  • SDH/SONET伝送システム