MAX3841EVKIT

MAX3841の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3841のDC結合評価キット(EVキット)によって、12.5Gbps、2 x 2 CMLクロスポイントスイッチのMAX3841の評価が簡単になります。このEVキットを使って、MAX3841の全機能を試験することができます。MAX3841への50Ωの制御インピーダンス伝送ラインを備えるSMAコネクタが、すべてのCML入出力に装備されています。このボードは、キャリブレーション用に伝送ラインが追加されています。

主な特長

  • DC結合評価キット
  • 個別の電源接続
  • 完全実装および試験済み
  • CML入力/出力にSMAコネクタ装備
  • キャリブレーション用の追加伝送ライン