MAX3806EVKIT

MAX3806の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3806の評価キット(EVキット)は、光距離測定用レシーバのMAX3806の評価を容易にするための、実装および試験済みデモボードです。入力の構成によってフォトダイオードがある場合とない場合でのレシーバの評価が可能です。ボードは+5V電源で動作して、必要に応じて+12V電源をフォトダイオードの逆バイアス用に使用することができます。動作モードの設定は、簡単な2ピンのジャンパで行います。入力と出力にSMAコネクタを備えており、テスト機器とのインタフェースが容易です。

主な特長

  • +5V電源で動作
  • 入力を電気的および光学的評価用に構成可能
  • フォトダイオードの逆バイアスを選択可能:+5Vまたは+12V
  • 2ピンジャンパで動作モードを設定
  • 入力および出力にSMAコネクタを装備