MAX3804EVKIT

MAX3804の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3804のDC結合された評価キット(EVキット)は、12.5Gbps設定可能イコライザのMAX3804の評価作業を容易にします。このEVキットによって、すべての等化設定を含むデバイス機能の全試験を行うことができます。MAX3804に対する50Ωの管理されたインピーダンス伝送ラインを備えたSMAコネクタが、すべてのCML入出力ポートに装備されています。

主な特長

  • DC結合評価キット
  • 高速の全入出力にSMAコネクタを装備
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 高速信号分配
  • OC-192および10Gbイーサネットシリアルモジュール
  • OC-192および10Gbイーサネットスイッチおよびルータ
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース