MAX3803EVKIT

MAX3803の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

DC結合評価キット(EVキット) のMAX3803EVKITは、2.488Gbps~3.125GbpsイコライザのMAX3803の評価作業を容易にします。このEVキットでデバイスの全機能を試験することができます。MAX3803に対する50Ω制御インピーダンス伝送ライン用のSMAコネクタがすべてのCML入出力ポートに装備されています。

主な特長

  • 異なる電圧で入出力終端
  • 全高速入出力用SMAコネクタ
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • (LVDS、PECL、またはCML)
  • バックプレーンインターコネクト
  • コモンモード電圧変換
  • ラック間相互接続