MAX3798EVKIT

MAX3798の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3798の評価キット(EVキット)は、マルチレートリミティングアンプおよびVCSELドライバのMAX3798の容易なコンピュータ制御の評価を提供する実装済み電気的デモボードです。組込みソフトウェアは、USBポートを通じてEVキットと通信し、すべての内部レジスタへのアクセスを提供し、MAX3798の機能を最適化することができます。EVキットは+3.3V電源とUSBポートで駆動します。高速入力および出力にSMAコネクタが使用されます。LEDがUSB電源のステータスを表示します。

主な特長

  • 完全実装および試験済み
  • USBポートからソフトウェア制御
  • 高速入出力対応のSMAコネクタ
  • +3.3V電源およびUSBポート駆動
  • USB電源のインジケータ

アプリケーション/用途

  • 10GBASE-LR SFP+光トランシーバ(1310nm VCSEL)
  • 10GBASE-LRM SFP+光トランシーバ(1310nm VCSEL)
  • 10GBASE-SR SFP+光トランシーバ
  • 1x/2x/4x/8x SFF/SFP/SFP+ MSAファイバチャネル(FC)光トランシーバ