MAX3795EVKIT

MAX3795の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3795の評価キット(EVキット)は、VCSELドライバMAX3795の光および電気に関する総合評価を行う実装済み検証用ボードです。このEVキットの出力は、50Ωの終端オシロスコープに接続可能なSMAコネクタにインタフェースされています。共通カソードVCSEL用の領域が用意され、光学的試験が可能です。

主な特長

  • 完全実装および試験済み
  • 単一電源動作:+3.3V
  • 光および電気に関する評価が可能
  • アプリケーション/用途

    • ファイバチャネル光トランスミッタ
    • ギガビットイーサネット光トランスミッタ
    • マルチレート(1Gbps~4.25Gbps) SFF/SFPモジュール