MAX3787EVKIT

MAX3787の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3787の評価キット(EVキット)は、バックプレーンおよびケーブル用の1Gbps~12.5GbpsパッシブイコライザであるMAX3787を容易に評価する実装済み検証ボードです。MAX3787への50Ωに制御されたインピーダンス伝送ライン付きSMAコネクタが入力/出力ポートに装備され、高速試験機器との接続が容易になります。

主な特長

  • 完全実装および試験済み
  • 入力/出力用SMAコネクタ
  • キャリブレーション試験用のストリップ配線
  • 電源不要
  • アプリケーション/用途

    • バックプレーン相互接続補償
    • ケーブル相互接続補償
    • シャーシ寿命延命
    • チップ間リンク拡張
    • イーサネットおよびファイバチャネルシリアルモジュール