MAX3785UTTEVKIT

MAX3785UTTの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3785UTTの評価ボードおよびキット(EVキット)により、6.25GbpsイコライザのMAX3785UTTの評価が容易になります。このEVキットを使って、デバイスの全機能を試験することができます。MAX3785UTTへの50Ωに制御されたインピーダンスのSMAコネクタをすべての入出力ポートに備え、高速試験機器との接続が容易になります。

主な特長

  • 完全実装および試験済み
  • すべての高速入出力にコネクタ装備
  • キャリブレーション用テストストリップライン

アプリケーション/用途

  • ダブルIEEE 802.3ae XAUI
  • ダブルSTM-16/OC-48
  • 6.4Gbps以下のHSBI