MAX3785EVKIT

MAX3785の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3785の評価キット(EVキット)は、MAX3785 6.25Gbpsイコライザの評価作業を容易にします。このEVキットにより、デバイスの全機能を試験することができます。MAX3785に対する50Ωの制御インピーダンスのSMAコネクタがすべての入出力に装備されており、高速テスト機器への接続が容易です。

主な特長

  • すべての高速入出力がSMAコネクタを装備
  • 完全実装および試験済み
  • キャリブレーション用テストストリップ

アプリケーション/用途

  • ダブルIEEE 802.3ae XAUI
  • ダブルSTM-16/OC-48
  • 6.4Gbps以下のHSBI