MAX3784EVKIT

MAX3784の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3784の評価キット(EVキット)により、出力信号振幅を増大した5GbpsイコライザのMAX3784の評価が容易になります。このEVキットを使って、デバイスの全機能を試験することができます。MAX3784への50Ωに制御されたインピーダンスのSMAコネクタをすべての高速ポートに備え、試験機器との接続が容易です。

主な特長

  • 完全実装および試験済み
  • 最良のリターンロスとなるように完全整合
  • すべての高速入出力にSMAコネクタ装備
  • キャリブレーション用テストストリップライン
  • アプリケーション/用途

    • 4.25Gbpsファイバチャネル
    • 4倍多重化1.25Gbpsイーサネット(5Gbps)
    • シャーシ寿命延命