MAX3781EVKIT

MAX3781の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3781評価キット(EVキット)は、MAX3781マルチプレクサ/バッファの評価を容易にする実装済みのデモ基板です。MAX3781 EVキットは100Ωの差動出力終端処理を内蔵しているため、未使用出力の終端処理が簡単です。

主な特長

  • 完全実装済み、試験済み
  • +3.3V動作
  • 基板上の出力終端処理
  • 動作モードの選択が容易

アプリケーション/用途

  • 2.75Gbpsシリアル通信
  • シリアルバックプレーン冗長
  • システム相互接続冗長